212-pin (ZAD) package image

TM4C1294NCZADI3R AKTIV

32-bit-Arm Cortex-M4F basierte MCU mit 120-MHz, 1-MB Flash, 256-kb RAM, USB, ENET MAC+PHY

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TM4C1294NCZADI3R.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 5A992C

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins NFBGA (ZAD) | 212
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von TM4C1294NCZAD

  • Performance
    • ARM® Cortex™-M4F processor core
    • 120-MHz operation; 150 DMIPS performance
    • 1024 KB Flash memory
    • 256 KB single-cycle System SRAM
    • 6KB of EEPROM
    • Internal ROM loaded with TivaWare™ for C Series software
    • 8-/16-/32- bit dedicated External Peripheral Interface (EPI) for peripherals and memory
  • Security
    • Cyclical Redundancy Check (CRC) hardware with 16-/32-bit Hash function that supports four CRC forms
    • Support for four tamper inputs and configurable tamper event response
  • Communication Interfaces
    • Eight Universal Asynchronous Receivers/Transmitters (UARTs)
    • Four Quad Synchronous Serial Interface (QSSI) modules with Bi-, Quad- and advanced SSI support
    • Ten Inter-Integrated Circuit (I2C) modules with four transmission speeds including high-speed mode
    • Two Controller Area Network (CAN) 2.0 A/B controllers
    • 10/100 Ethernet MAC
    • Ethernet PHY with IEEE 1588 PTP hardware support
    • Universal Serial Bus (USB) 2.0 OTG/Host/Device with ULPI interface option and Link Power Management (LPM) support
  • System Integration
    • ARM® PrimeCell® 32-channel configurable Micro Direct Memory Access (µDMA) controller
    • Eight 16/32-bit General-Purpose Timer (GPTM) blocks
    • Two watchdog timers
    • Low-power battery-backed Hibernation module
    • 18 physical General-Purpose Input/Output (GPIO) blocks
  • Advanced Motion Control
    • One Pulse Width Modulator (PWM) module, with four PWM generator blocks and a control block, for a total of 8 PWM outputs
    • One Quadrature Encoder Interface (QEI) module
  • Analog Support
    • Two 12-bit Analog-to-Digital Converter (ADC) modules, each with a maximum sample rate of one million samples/second
    • Three independent integrated analog comparators
    • 16 digital comparators
  • One JTAG module with integrated ARM Serial Wire Debug (SWD)
  • 212-ball BGA package
  • Operating Range (Ambient)
    • Industrial (-40°C to 85°C) temperature range
    • Extended (-40°C to 105°C) temperature range

Beschreibung von TM4C1294NCZAD

Tiva™ C Series microcontrollers integrate a large variety of rich communication features to enable a new class of highly connected designs with the ability to allow critical, real-time control between performance and power. The microcontrollers feature integrated communication peripherals along with other high-performance analog and digital functions to offer a strong foundation for many different target uses, spanning from human machine interface to networked system management controllers.

In addition, Tiva™ C Series microcontrollers offer the advantages of ARM's widely available development tools, System-on-Chip (SoC) infrastructure, and a large user community. Additionally, these microcontrollers use ARM's Thumb®-compatible Thumb-2 instruction set to reduce memory requirements and, thereby, cost. Finally, the TM4C1294NCZAD microcontroller is code-compatible to all members of the extensive Tiva™ C Series, providing flexibility to fit precise needs.

Texas Instruments offers a complete solution to get to market quickly, with evaluation and development boards, white papers and application notes, an easy-to-use peripheral driver library, and a strong support, sales, and distributor network.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren