6-pin (DRL) package image

TMP390A2DRLT OBSOLET

Extrem kleiner, widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit zwei Kanälen (Hot- und Cold-Trip)

OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
TMP390A2DRLT wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

TMP390A2DRLR AKTIV Extrem kleiner, widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit zwei Kanälen (Hot- und Cold-Trip), 0,5 µA Replacement

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP390A2DRLR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TMP390 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-5X3 (DRL) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 130
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TMP390

  • Resistor programmable temperature trip points and hysteresis options
    • Resistor tolerances contribute zero error
    • Hysteresis options: 5°C, 10°C and 20°C
  • Separate outputs for overtemperature or undertemperature detection
    • Channel A (overtemperature): +30 to +124°C, 2°C steps
    • Channel B (undertemperature): –50 to +25°C, 5°C steps
  • Accuracy level options (maximum at −55°C to +130°C):
    • A2 Level: ±3.0°C (±1.5°C from 0°C to +70°C)
    • A3 Level: ±3.5°C (±2.0°C from 0°C to +70°C)
  • Ultra-low power consumption: 0.5 µA typical at 25°C
  • Supply voltage: 1.62 to 5.5 V
  • Open-drain outputs
  • Trip test function enables in-system testing
  • Available in a SOT-563 (1.60-mm × 1.20-mm), 6-pin package

Beschreibung von TMP390

The TMP390 device is part of a family of ultra-low power, dual channel, resistor programmable temperature switches that enable protection and detection of system thermal events from –50°C to 130°C. The TMP390 offers independent overtemperature (hot) and undertemperature (cold) detection . The trip temperatures (TTRIP) and thermal hysteresis (THYST) options are programmed by two E96-series resistors (1% tolerance) on the SETA and SETB pins. Channel A resistors can range from 1.05 KΩ to 909 KΩ, representing one of 48 unique values. Channel B resistors can range from 10.5 KΩ to 909 KΩ

The value of the resistor to ground on SETA input sets the TTRIP threshold of Channel A. The value of the resistor to ground on SETB input sets the TTRIP threshold of Channel B, as well as the THYST options of 5°C, or 10°C for both channels, to prevent undesired digital output switching. When the SETB input is connected to ground, Channel A operates with 20°C hysteresis. Resistors accuracy has no impact to TTRIP accuracy.

To enable customer board-level manufacturing, the TMP390 supports a trip test function where the digital outputs are activated by exercising the SETA or SETB pin.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP390A2DRLR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren