376-pin (ZDU) package image

TMS320C6421ZDU5 NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

C64x+ Festkomma-DSP – bis zu 600 MHz, 8 Bit EMIFA, 16-Bit DDR2, SDRAM

Gleich wie: TMS320C6421ZDU5.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 3A991A2

Weitere TMS320C6421 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins BGA (ZDU) | 376
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 60 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von TMS320C6421

  • High-Performance Digital Signal Processor (C6421)
    • 2.5-, 2.-, 1.67, 1.43-ns Instruction Cycle Time
    • 400-, 500-, 600-MHz C64x+™ Clock Rate
    • Eight 32-Bit C64x+ Instructions/Cycle
    • 3200, 4000, 4800, 5600 MIPS
    • Fully Software-Compatible With C64x
    • Commercial and Automotive (Q or S suffix) Grades
    • Low-Power Device (L suffix)
  • VelociTI.2™ Extensions to VelociTI™ Advanced Very-Long-Instruction-Word (VLIW) TMS320C64x+™ DSP Core
    • Eight Highly Independent Functional Units With VelociTI.2 Extensions:
      • Six ALUs (32-/40-Bit), Each Supports Single 32-Bit, Dual 16-Bit, or Quad 8-Bit Arithmetic per Clock Cycle
      • Two Multipliers Support Four 16 × 16-Bit Multiplies (32-Bit Results) per Clock Cycle or Eight 8 × 8-Bit Multiplies (16-Bit Results) per Clock Cycle
    • Load-Store Architecture With Non-Aligned Support
    • 64 32-Bit General-Purpose Registers
    • Instruction Packing Reduces Code Size
    • All Instructions Conditional
    • Additional C64x+™ Enhancements
      • Protected Mode Operation
      • Exceptions Support for Error Detection and Program Redirection
      • Hardware Support for Modulo Loop Auto-Focus Module Operation
  • C64x+ Instruction Set Features
    • Byte-Addressable (8-/16-/32-/64-Bit Data)
    • 8-Bit Overflow Protection
    • Bit-Field Extract, Set, Clear
    • Normalization, Saturation, Bit-Counting
    • VelociTI.2 Increased Orthogonality
    • C64x+ Extensions
      • Compact 16-bit Instructions
      • Additional Instructions to Support Complex Multiplies
  • C64x+ L1/L2 Memory Architecture
    • 128K-Bit (16K-Byte) L1P Program RAM/Cache [Flexible Allocation]
    • 384K-Bit (48K-Byte) L1D Data RAM/Cache [Flexible Allocation]
    • 512K-Bit (64K-Byte) L2 Unified Mapped RAM/Cache [Flexible Allocation]
  • Endianess: Supports Both Little Endian and Big Endian
  • External Memory Interfaces (EMIFs)
    • 16-Bit DDR2 SDRAM Memory Controller With 128M-Byte Address Space (1.8-V I/O)
      • Supports up to 266-MHz (data rate) bus and interfaces to DDR2-400 SDRAM
    • Asynchronous 8-Bit-Wide EMIF (EMIFA) With up to 64M-Byte Address Reach
      • Flash Memory Interfaces
        • NOR (8-Bit-Wide Data)
        • NAND (8-Bit-Wide Data)
  • Enhanced Direct-Memory-Access (EDMA) Controller (64 Independent Channels)
  • Two 64-Bit General-Purpose Timers (Each Configurable as Two 32-Bit Timers)
  • One 64-Bit Watch Dog Timer
  • One UART With RTS and CTS Flow Control
  • Master/Slave Inter-Integrated Circuit (I2C Bus™)
  • Multichannel Buffered Serial Port (McBSP0)
    • I2S and TDM
    • AC97 Audio Codec Interface
    • SPI
    • Standard Voice Codec Interface (AIC12)
    • Telecom Interfaces - ST-Bus, H-100
    • 128 Channel Mode
  • Multichannel Audio Serial Port (McASP0)
    • Four Serializers and SPDIF (DIT) Mode
  • 16-Bit Host-Port Interface (HPI)
  • 10/100 Mb/s Ethernet MAC (EMAC)
    • IEEE 802.3 Compliant
    • Supports Multiple Media Independent Interfaces (MII, RMII)
    • Management Data I/O (MDIO) Module
  • VLYNQ™ Interface (FPGA Interface)
  • Three Pulse Width Modulator (PWM) Outputs
  • On-Chip ROM Bootloader
  • Individual Power-Savings Modes
  • Flexible PLL Clock Generators
  • IEEE-1149.1 (JTAG™) Boundary-Scan-Compatible
  • Up to 111 General-Purpose I/O (GPIO) Pins (Multiplexed With Other Device Functions)
  • Packages:
    • 361-Pin Pb-Free PBGA Package (ZWT Suffix), 0.8-mm Ball Pitch
    • 376-Pin Plastic BGA Package (ZDU Suffix), 1.0-mm Ball Pitch
  • 0.09-µm/6-Level Cu Metal Process (CMOS)
  • 3.3-V and 1.8-V I/O, 1.2-V Internal (-7/-6/-5/-4/-Q6/-Q5/-Q4)
  • 3.3-V and 1.8-V I/O, 1.05-V Internal (-7/-6/-5/-4/-L/-Q5)
  • Applications:
    • Telecom
    • Audio
    • Industrial Applications

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TMS320C6421

The TMS320C64x+™ DSPs (including the TMS320C6421 device) are the highest-performance fixed-point DSP generation in the TMS320C6000™ DSP platform. The C6421 device is based on the third-generation high-performance, advanced VelociTI™ very-long-instruction-word (VLIW) architecture developed by Texas Instruments (TI), making these DSPs an excellent choice for digital signal processor applications. The C64x+™ devices are upward code-compatible from previous devices that are part of the C6000™ DSP platform. The C64x™ DSPs support added functionality and have an expanded instruction set from previous devices.

Any reference to the C64x DSP or C64x CPU also applies, unless otherwise noted, to the C64x+ DSP and C64x+ CPU, respectively.

With performance of up to 4800 million instructions per second (MIPS) at a clock rate of 600 MHz, the C64x+ core offers solutions to high-performance DSP programming challenges. The DSP core possesses the operational flexibility of high-speed controllers and the numerical capability of array processors. The C64x+ DSP core processor has 64 general-purpose registers of 32-bit word length and eight highly independent functional units–two multipliers for a 32-bit result and six arithmetic logic units (ALUs). The eight functional units include instructions to accelerate the performance in telecom, audio, and industrial applications. The DSP core can produce four 16-bit multiply-accumulates (MACs) per cycle for a total of 2400 million MACs per second (MMACS), or eight 8-bit MACs per cycle for a total of 4800 MMACS. For more details on the C64x+ DSP, see the TMS320C64x/C64x+ DSP CPU and Instruction Set Reference Guide (literature number SPRU732).

The C6421 also has application-specific hardware logic, on-chip memory, and additional on-chip peripherals similar to the other C6000 DSP platform devices. The C6421 core uses a two-level cache-based architecture. The Level 1 program memory/cache (L1P) consists of a 128K-bit memory space that can be configured as mapped memory or direct mapped cache, and the Level 1 data (L1D) consists of a 384K-bit memory space that can be configured as mapped memory or 2-way set-associative cache. The Level 2 memory/cache (L2) consists of a 512K-bit memory space that is shared between program and data space. L2 memory can be configured as mapped memory, cache, or combinations of the two.

The peripheral set includes: a 10/100 Mb/s Ethernet MAC (EMAC) with a management data input/output (MDIO) module; a 4-bit transmit, 4-bit receive VLYNQ interface; an inter-integrated circuit (I2C) Bus interface; a multichannel buffered serial port (McBSP0); a multichannel audio serial port (McASP0) with 4 serializers; 2 64-bit general-purpose timers each configurable as 2 independent 32-bit timers; 1 64-bit watchdog timer; a user-configurable 16-bit host-port interface (HPI); up to 111-pins of general-purpose input/output (GPIO) with programmable interrupt/event generation modes, multiplexed with other peripherals; 1 UART with hardware handshaking support; 3 pulse width modulator (PWM) peripherals; and 2 glueless external memory interfaces: an asynchronous external memory interface (EMIFA) for slower memories/peripherals, and a higher speed synchronous memory interface for DDR2.

The Ethernet Media Access Controller (EMAC) provides an efficient interface between the C6421 and the network. The C6421 EMAC supports 10Base-T and 100Base-TX or 10 Mbits/second (Mbps) and 100 Mbps in either half- or full-duplex mode, with hardware flow control and quality of service (QOS) support.

The Management Data Input/Output (MDIO) module continuously polls all 32 MDIO addresses in order to enumerate all PHY devices in the system.

The I2C and VLYNQ ports allow C6421 to easily control peripheral devices and/or communicate with host processors.

The rich peripheral set provides the ability to control external peripheral devices and communicate with external processors. For details on each of the peripherals, see the related sections later in this document and the associated peripheral reference guides.

The C6421 has a complete set of development tools. These include C compilers, a DSP assembly optimizer to simplify programming and scheduling, and a Windows™ debugger interface for visibility into source code execution.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren