PTPLD1201DGSRQ1 AKTIV

Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen, für die Automobilindustr

Gleich wie: PTPLD1201DGSRQ1.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PTPLD1201DGSR AKTIV
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGS) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPLD1201-Q1

  • Operating characteristics
    • Extended temperature range: -40°C to 125°C
    • Wide supply voltage range: 1.71V to 5.5V
    • Qualified for automotive applications
  • Configurable macro-cells
    • 2-, 3-, and 4-bit lookup tables
    • D-type flip-flops and latches with and without reset/set option
    • 8-bit pipe delay
    • Counters and delay generator
    • Programmable deglitch filter or edge detector
    • Discrete analog comparators
    • Voltage reference
    • Oscillator
  • Flexible digital I/O features
    • All digital signals can be routed to any GPIO
    • Digital input modes: digital in with and without Schmitt-trigger, low-voltage digital in
    • Digital output modes: push-pull, open-drain NMOS, tri-state
  • Development tools
    • InterConnect Studio
    • Evaluation module
    • TPLD programming board

Beschreibung von TPLD1201-Q1

The TPLD1201-Q1 is part of the TI programmable logic device (TPLD) family of devices that feature versatile programmable logic ICs with combinational logic, sequential logic, and analog blocks. TPLD provides a fully integrated, low power solution to implement common system functions, such as timing delays, voltage monitors, system resets, power sequencers, I/O expanders, and more. This device features configurable I/O structures that extends compatibility within mixed-signal environments, reducing the number of discrete components required.

System designers can create circuits and configure the macro-cells, I/O pins, and interconnections by temporarily emulating the non-volatile memory or by permanently programming the one-time programmable (OTP) through InterConnect Studio. The TPLD1201-Q1 is supported by a hardware and software ecosystem with application notes, reference designs, and design examples. Visit ti.com for more information and access to design tools.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PTPLD1201DGSR AKTIV
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren