20-pin (RUK) package image

TPS51518RUKR AKTIV

Einphasiger D-CAP- und D-CAP2-Controller mit flexiblem 2-Bit-VID Controller

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS51518RUKR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS51518RUKT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RUK) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -10 to 105
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS51518

  • Differential Voltage Feedback
  • DC Compensation for Accurate Regulation
  • Wide Input Voltage Range: 3 V to 28 V
  • Flexible, 2-Bit VID Supports Output Voltage from 0.5 V to 2.0 V
  • Adaptive On-Time Modulation with Selectable Control Architecture
    • D-CAP Mode at 350 kHz for Fast Transient Response
    • D-CAP2 Mode at 350 kHz for Ultra-Low/Low ESR Output Capacitor
  • 4700 ppm/°C, Low-Side RDS(on) Current Sensing
  • Programmable Soft-Start Time and Output Voltage Transition Time
  • Built-In Output Discharge
  • Power Good Output
  • Integrated Boost Switch
  • Built-In OVP/UVP/OCP
  • Thermal Shutdown (Non-latched)
  • 3 mm × 3 mm, 20-Pin, QFN (RUK) Package

Beschreibung von TPS51518

The TPS51518 is a single phase, D-CAP™/ D-CAP2™ synchronous buck controller with 2-bit VID inputs which can select up to four independent externally programmable output voltage levels where full external programmability in the voltage level, step setting and voltage transition slew rate is desired. It is used for GFX applications where multiple voltage levels are desired.

The TPS51518 supports all POS/SPCAP and/or all ceramic MLCC output capacitor options in applications where remote sense is a requirement. Tight DC load regulation is achieved through external programmable integrator capacitor.

The TPS51518 provides full protection suite, including OVP, OCL, 5-V UVLO and thermal shutdown. It supports the conversion voltage up to 28 V, and output voltages adjustable from 0.5 V to 2 V.

The TPS51518 is available in the 3 mm × 3 mm, QFN, 0.4-mm pitch package and is specified from –10°C to 105°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS51518RUKT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren