Home Energiemanagement DC/DC-Schaltregler DC/DC-Controller

TPS51632

AKTIV

Treiberloser Abwärtsregler, 2,5 bis 24 Volt, 3/2/1 Phasen, für CPUs Nvidia Tegra® T40

Produktdetails

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.52 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features I2C Duty cycle (max) (%) 51 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 3 Operating temperature range (°C) -10 to 105
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.52 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features I2C Duty cycle (max) (%) 51 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 3 Operating temperature range (°C) -10 to 105
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
TPS51632-Q1 AKTIV Abwärtscontroller NVIDIA Tegra, 2,5 bis 24 V, 3/2/1 Phasen, für Anwendungen in der Automobilindustri Q100 controller for automotive applications.

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet 3-2-1 Phase D-Cap+TM Step-Down Driverless Controller for Tegra® CPUs datasheet 12 Jun 2013

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos