16-pin (RGT) package image

TPS60230RGTR AKTIV

5-kanalige, stromgeregelte 125-mA-Ladungspumpe für weiße LED-Hintergrundbeleuchtung in 3x3 QFN-Gehäu

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS60230RGTR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS60230RGTT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGT) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS60230

  • Regulated Output Current With 0.3% Matching Over Temperature
  • Drives up to 5 LEDs at 25 mA Each
  • LED Brightness Control Through PWM Control Signal
  • High Efficiency by Fractional Conversion With 1x and 1.5x Modes
  • 1 MHz Switching Frequency
  • 2.7 V to 6.5 V Operating Input Voltage Range
  • Internal Softstart Limits Inrush Current
  • Low Input Ripple and Low EMI
  • Overcurrent and Overtemperature Protected
  • Undervoltage Lockout With Hysteresis
  • Ultra-Small 3mm × 3mm QFN Package
  • APPLICATIONS
    • White LED Backlight for Color Displays in Cellular Phones, Smart Phones, PDAs, Handheld PCs, Digital Cameras, and Camcorders
    • Key Backlight

Beschreibung von TPS60230

The TPS60230 charge pump is optimized for white LED supplies in backlit color display applications. The device provides a constant current, set by an external resistor, for each LED. The supply voltage ranges from 2.7 V to 6.5 V and is ideally suited for all applications powered by a single LI-Ion battery cell or three to four NiCd, NiMH, or Alkaline battery cells. The TPS60230 provides up to 25 mA per LED, for a total of 125 mA, for input voltages ranging from 3.1 V to 6.5 V. High efficiency is achieved by utilizing a 1x/1.5x fractional conversion technique in combi- nation with very low dropout current sources. Additionally, the current controlled charge pump ensures low input current ripple and EMI. Only two external 1 µF and two 0.47 µF capacitors are required to build a complete small and low cost power supply solution. The TP60230 switches at 1 MHz operating frequency and is available in a small 16-pin QFN (RGT) package to keep board space to a minimum.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS60230RGTT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren