Startseite Energiemanagement Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65149

AKTIV

LCD-Bias-Lösung für LCD-Panels mit ASG/GIP-Technologie

Produktdetails

Display type LCD unipolar IC integration LCD bias, LCD level shifter, VCOM Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 7 Source driver voltage (max) (V) 18 Level shifter/scan driver (Ch) 8 Features I2C interface, Level shifter, Output discharge, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD unipolar IC integration LCD bias, LCD level shifter, VCOM Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 7 Source driver voltage (max) (V) 18 Level shifter/scan driver (Ch) 8 Features I2C interface, Level shifter, Output discharge, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RSH) 56 49 mm² 7 x 7
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Typ Titel Datum
* Data sheet TPS65149 LCD Bias Solution for LCD Monitors datasheet 21 Sep 2010
Application note Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 19 Sep 2018
Selection guide Power Management Guide 2018 (Rev. R) 25 Jun 2018
Application note Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 15 Sep 2006

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VQFN (RSH) 56 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos