Startseite Energiemanagement Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65175

AKTIV

Vollständig programmierbarer LCD-Bias-IC für GIP-TV mit integrierten 12-Kanal-Pegelumsetzern und 6-K

Produktdetails

Display type LCD unipolar IC integration Gamma buffer, LCD bias, LCD level shifter, VCOM Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 12.7 Source driver voltage (max) (V) 19 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 19 V_POS (max) (V) 34 V_NEG (min) (V) -8.1 V_NEG (max) (V) -1.8 Features GPM or GVS, Gamma buffer, HAVDD, I2C interface, Level shifter, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD unipolar IC integration Gamma buffer, LCD bias, LCD level shifter, VCOM Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 12.7 Source driver voltage (max) (V) 19 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 19 V_POS (max) (V) 34 V_NEG (min) (V) -8.1 V_NEG (max) (V) -1.8 Features GPM or GVS, Gamma buffer, HAVDD, I2C interface, Level shifter, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RSH) 56 49 mm² 7 x 7
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
TPS65175B AKTIV Vollständig programmierbarer LCD-Bias-IC für GIP-TV mit 12-Kanal-LVL-Schaltern, Gamma-Puffern This product has the same features plus a + VCOM_DAC output for external operational amplifier reference.
TPS65178 AKTIV Vollständig programmierbarer LCD-Bias-IC für TV mit 6-Kanal-Gamma-Puffer, VCOM-Referenz und dynamisc This product has the same features except the level shifters.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Typ Titel Datum
Application note Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D) PDF | HTML 28 Okt 2022
Application note Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 19 Sep 2018
Technical article Waveform audit: rabbit ears PDF | HTML 04 Mai 2017
Application note Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 17 Aug 2015
Application note Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 15 Sep 2006

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VQFN (RSH) 56 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos