Startseite Energiemanagement Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65178

AKTIV

Vollständig programmierbarer LCD-Bias-IC für TV mit 6-Kanal-Gamma-Puffer, VCOM-Referenz und dynamisc

Produktdetails

Display type LCD unipolar IC integration Gamma buffer, LCD bias, VCOM Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 12.8 Source driver voltage (max) (V) 19 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 19 V_POS (max) (V) 34 V_NEG (min) (V) -8.1 V_NEG (max) (V) -1.8 Features Gamma buffer, HAVDD, I2C interface, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD unipolar IC integration Gamma buffer, LCD bias, VCOM Vin (min) (V) 8.6 Vin (max) (V) 14.7 Applications 13 to 21 inches, 21 inches and above Source driver voltage (min) (V) 12.8 Source driver voltage (max) (V) 19 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 19 V_POS (max) (V) 34 V_NEG (min) (V) -8.1 V_NEG (max) (V) -1.8 Features Gamma buffer, HAVDD, I2C interface, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
TPS65175 AKTIV Vollständig programmierbarer LCD-Bias-IC für GIP-TV mit integrierten 12-Kanal-Pegelumsetzern und 6-K This product adds a 12ch level shifter.
TPS65175B AKTIV Vollständig programmierbarer LCD-Bias-IC für GIP-TV mit 12-Kanal-LVL-Schaltern, Gamma-Puffern This product adds a 12ch level shifter and a VCOM_DAC output for external operational amplifier reference.

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Typ Titel Datum
* Data sheet Fully Programmable LCD Bias IC for TV - 6Ch Gamma Buffers, Vcom & Dynamic Gain datasheet (Rev. D) 18 Jul 2012
Application note Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D) PDF | HTML 28 Okt 2022
Application note Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 19 Sep 2018
Selection guide Power Management Guide 2018 (Rev. R) 25 Jun 2018
Application note Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 15 Sep 2006

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos