16-pin (RGT) package image

TPS65560RGTR AKTIV

Integriertes Blitzladegerät und IGBT-Treiber mit 1,8 A Iout

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS65560RGTR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TPS61165DRVR AKTIV LED-Treiber für helles, weißes Licht in einem 2 mm x 2 mm QFN-Gehäuse larger input voltage range and smaller package size
TPS61165DBVR AKTIV LED-Treiber für helles, weißes Licht in einem 2 mm x 2 mm QFN-Gehäuse

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65560RGTT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TPS65560 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGT) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -35 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS65560

  • Highly Integrated Solution to Reduce Components
  • Integrated Voltage Reference
  • Integrated 50-V Power Switch,
  • Integrated IGBT Driver
  • High Efficiency
  • Programmable Peak Current, 0.9 A ~ 1.8 A
  • Input Battery Voltage of 1.6 V to 12 V
  • Optimized Control Loop for Fast Charge Time
  • Output Voltage Feedback From Primary Side
  • 16-Pin QFN Package
  • Protection
    • MAX On Time
    • MAX Off Time
    • Overcurrent Shutdown to Monitor VDS at the SW pin (OVDS)
    • Thermal Disable
  • APPLICATIONS
    • Digital Still Cameras
    • Optical Film Cameras
    • Mobile Phones With Camera
    • PDAs With Camera

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von TPS65560

This device offers a complete solution for charging a photo flash capacitor from battery input, and subsequently discharging the capacitor to a xenon flash tube. The device has an integrated voltage reference, power switch, IGBT driver, and control logic blocks for charging applications and driving IGBT applications. Compared with discrete solutions, this device reduces the component count, shrinks the solution size, and eases designs for xenon tube applications. Additional advantages are a fast charging time and high efficiency from an optimized PWM control algorithm.

Other provisions of the device includes sensing the output voltage from the primary side, programmable peak current, thermal shutdown, an output pin for charge completion, and input pins for charge enable and flash enable.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65560RGTT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren