Startseite Energiemanagement Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65640

AKTIV

LCD-Bias mit digitalem VCOM-Puffer für Notebook-PCs und Tablet-PCs

Produktdetails

Display type LCD bipolar, LCD unipolar IC integration LCD bias, VCOM Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 13 to 21 inches, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -8 Source driver voltage (max) (V) 12.7 Level shifter/scan driver (Ch) 0 Features Adjustable sequencing, GPM or GVS, I2C interface, Output discharge, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD bipolar, LCD unipolar IC integration LCD bias, VCOM Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 13 to 21 inches, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -8 Source driver voltage (max) (V) 12.7 Level shifter/scan driver (Ch) 0 Features Adjustable sequencing, GPM or GVS, I2C interface, Output discharge, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHR) 28 19.25 mm² 5.5 x 3.5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
TPS65642 AKTIV LCD-Bias mit integrierter Gamma-Referenz für Notebooks-PCs und Tablet-PCs This product integrates a 14ch gamma buffer.
TPS65642A AKTIV LCD-Bias mit integrierter Gamma-Referenz für Notebook-PCs, Tablet-PCs und Monitore This product integrates a 14ch gamma buffer.

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Typ Titel Datum
* Data sheet LCD Bias With Digital VCOM Buffer for Notebook PCs and Tablet PCs - TPS65640 datasheet 20 Nov 2013
Application note Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D) PDF | HTML 28 Okt 2022
Application note Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 19 Sep 2018
Application note Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 17 Aug 2015
Application note Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 15 Sep 2006

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WQFN (RHR) 28 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos