8-pin (DGN) package image

TPS7A4901DGNT AKTIV

Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS7A4901DGNT.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A4901DGNR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu | NiPdAuAg
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HVSSOP (DGN) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS7A49

  • Input Voltage Range: 3 V to 36 V
  • Noise:
    • 12.7 µVRMS (20 Hz to 20 kHz)
    • 15.4 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
  • Power-Supply Ripple Rejection:
    • 72 dB (120 Hz)
    • ≥ 52 dB (10 Hz to 400 kHz)
  • Adjustable Output: 1.194 V to 33 V
  • Output Current: 150 mA
  • Dropout Voltage: 260 mV at 100 mA
  • Stable with Ceramic Capacitors ≥ 2.2 µF
  • CMOS Logic-Level-Compatible Enable Pin
  • Fixed Current-Limit and Thermal Shutdown Protection
  • Packages: 8-Pin HVSSOP PowerPAD™ and
    3-mm × 3-mm VSON
  • Operating Temperature Range:
    –40°C to 125°C

Beschreibung von TPS7A49

The TPS7A49 series of devices are positive, high-voltage (36 V), ultralow-noise (15.4 µVRMS, 72-dB PSRR) linear regulators that can source a 150-mA load.

These linear regulators include a CMOS logic-level-compatible enable pin and capacitor-programmable soft-start function that allows for customized power-management schemes. Other available features include built-in current limit and thermal shutdown protection to safeguard the device and system during fault conditions.

The TPS7A49 family is designed using bipolar technology, and is ideal for high-accuracy, high-precision instrumentation applications where clean voltage rails are critical to maximize system performance. This design makes the device an excellent choice to power operational amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), and other high-performance analog circuitry.

In addition, the TPS7A49 family of linear regulators is suitable for post dc-dc converter regulation. By filtering out the output voltage ripple inherent to dc-dc switching conversion, maximum system performance is provided in sensitive instrumentation, test and measurement, audio, and RF applications.

For applications where positive and negative high-performance rails are required, consider TI’s TPS7A30xx family of negative high-voltage, ultralow-noise linear regulators as well.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A4901DGNR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren