8-pin (DRB) package image

TPS7B8401QWDRBRQ1 AKTIV

Automobil-Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit Aktivierung & schnellem Einschwingen, 150 mA, 40 V

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS7B8401QWDRBRQ1.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSON (DRB) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS7B84-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
    • Junction temperature: –40°C to +150°C, TJ
  • Input voltage range: 3V to 40V (42V max)
  • Output voltage range:
    • Adjustable output: 1.2V to 18V
    • Fixed output: 3.3V and 5V
  • Output current: up to 150mA
  • Output voltage accuracy: ±0.75% (max)
  • Low dropout voltage:
    • 225mV (max) at 150mA (VOUT ≥ 3.3V)
  • Low quiescent current:
    • 18µA (typ)
    • 4µA (max) when disabled
  • Excellent line transient response:
    • ±2% VOUT deviation during cold-crank
    • ±2% VOUT deviation (1V/µs VIN slew rate)
  • Stable with a 2.2µF or larger capacitor
  • Functional Safety-Capable
  • Package options:
    • DRB (8-pin VSON), RθJA: 50.8°C/W
    • DCY (4-pin SOT-223), RθJA: 85.5°C/W

Beschreibung von TPS7B84-Q1

The TPS7B84-Q1 is a low-dropout linear regulator designed to connect to the battery in automotive applications. The device has an input voltage range extending to 40V, which allows the device to withstand transients (such as load dump) that are anticipated in automotive systems. With only an 18µA quiescent current, the device is an optimal solution for powering always-on components such as microcontrollers (MCUs) and controller area network (CAN) transceivers in standby systems.

The TPS7B84-Q1 has both fixed and adjustable output types. The wide output voltage range allows the device to generate the bias voltage for silicon carbide (SiC) gate drivers and microphones as well as power MCUs and processors.

The device has state-of-the-art transient response that allows the output to quickly react to changes in load or line (for example, during cold-crank conditions). Additionally, the device has a novel architecture that minimizes output overshoot when recovering from dropout. During normal operation, the device has a tight DC accuracy of ±0.75% over line, load, and temperature.

The device is available in both a SOT223 package and a small VSON package with wettable flanks that facilitates a compact printed circuit board (PCB) design. The low thermal resistance enables sustained operation despite significant dissipation across the device.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren