Produktdetails

Frequency range 134.2 kHz Standard ISO 11785 Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog Transmission principle HDX - FSK
Frequency range 134.2 kHz Standard ISO 11785 Operating temperature range (°C) -25 to 85 Rating Catalog Transmission principle HDX - FSK
RFIDGSUB (TGC) See data sheet
  • Best-in-Class Performance Through Patented HDX Technology
  • Patented Transponder Tuning Provides Stable and High Read Performance
  • 80-Bit UID (64-Bit ID, 16-Bit CRC)
  • Insensitive to Almost All Nonmetallic Materials
  • Best-in-Class Performance Through Patented HDX Technology
  • Patented Transponder Tuning Provides Stable and High Read Performance
  • 80-Bit UID (64-Bit ID, 16-Bit CRC)
  • Insensitive to Almost All Nonmetallic Materials

Texas Instruments' 12-mm low-frequency (LF) glass transponders provide superior performance and operate at a resonance frequency of 134.2 kHz. The products are compliant to ISO/IEC 11784 and ISO/IEC 11785 global open standards. Texas Instruments LF glass transponders are manufactured with TI's patented tuning process to provide consistent read performance. Before delivery, the transponders undergo complete functional and parametric testing to provide the high quality customers have come to expect from TI.

Texas Instruments' 12-mm low-frequency (LF) glass transponders provide superior performance and operate at a resonance frequency of 134.2 kHz. The products are compliant to ISO/IEC 11784 and ISO/IEC 11785 global open standards. Texas Instruments LF glass transponders are manufactured with TI's patented tuning process to provide consistent read performance. Before delivery, the transponders undergo complete functional and parametric testing to provide the high quality customers have come to expect from TI.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet TRPGR30ATGC 12-mm Low-Frequency Glass-Encapsulated Transponder, Read Only datasheet PDF | HTML 05 Aug 2014

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Entwicklungskit

MRD2EVM — Microreader LF 134 kHz HDX RFID-Evaluierungskit

Die Mikrolesegerät-Evaluierungsplatine (RI-STU-MRD2) ist ein vollständiges USB-basiertes Lesemodul mit sämtlicher Hardware und Software zur Programmierung und Abstimmung der fortschrittlichen Niederfrequenz (LF)-Halbduplex (HDX)-Transponder von TI nach der Produktionsphase. Der USB-Stick zum (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
RFIDGSUB (TGC)
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos