16-pin (PW) package image

TSC2003IPWRQ1 LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

I2C-Touchscreen-Controller für die Automobilindustrie

LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TSC2003IPWRQ1.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
TSC2003IPWRQ1 wird demnächst aus dem Programm genommen
open-in-new Alternativen vergleichen

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

TSC2013QPWRQ1 AKTIV 1,2V-Draht-Touchscreen-Controller mit 3,6V bis 12, 4 Bit, Nanopower

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TSC2003-Q1 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von TSC2003-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • 2.5-V To 5.25-V Operation
  • Internal 2.5-V Reference
  • Direct Battery Measurement (0.5 V To 6 V)
  • On-Chip Temperature Measurement
  • Touch-Pressure Measurement
  • I2C Interface Supports:
    Standard, Fast, And High-Speed Modes
  • Auto Power Down
  • TSSOP-16 Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Digital Assistants
    • Portable Instruments
    • Point-of-Sale Terminals
    • Pagers
    • Touch Screen Monitors
    • Cellular Phones

All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TSC2003-Q1

The TSC2003 is a 4-wire resistive touch screen controller. It also features direct measurement of two batteries, two auxiliary analog inputs, temperature measurement, and touch-pressure measurement.

The TSC2003 has an on-chip 2.5-V reference that can be utilized for the auxiliary inputs, battery monitors, and temperature-measurement modes. The reference can also be powered down when not used to conserve power. The internal reference operates down to 2.7-V supply voltage while monitoring the battery voltage from 0.5 V to 6 V.

The TSC2003 is available in the small TSSOP-16 package and is specified over the –40°C to 85°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren