Startseite Schnittstelle RS-232-Transceiver

UA9636A

AKTIV

Zweifacher Leitungstreiber mit einstellbarer Flankensteilheit

Produktdetails

Drivers per package 2 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 12 Data rate (max) (Mbps) 0.007 Main supply voltage (nom) (V) 12 ESD HBM (kV) 0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 2 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 12 Data rate (max) (Mbps) 0.007 Main supply voltage (nom) (V) 12 ESD HBM (kV) 0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 5.4
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI Standards EIA/TIA-423-B and -232-E and ITU Recommendations V.10 and V.28
  • Output Slew Rate Control
  • Output Short-Circuit-Current Limiting
  • Wide Supply Voltage Range
  • 8-Pin Package
  • Designed to Be Interchangeable With National DS9636A
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI Standards EIA/TIA-423-B and -232-E and ITU Recommendations V.10 and V.28
  • Output Slew Rate Control
  • Output Short-Circuit-Current Limiting
  • Wide Supply Voltage Range
  • 8-Pin Package
  • Designed to Be Interchangeable With National DS9636A

The uA9636AC is a dual, single-ended line driver designed to meet ANSI Standards EIA/TIA-423-B and EIA/TIA-232-E and ITU Recommendations V.10 and V.28. The slew rates of both amplifiers are controlled by a single external resistor, R(WS), connected between the wave-shape-control (W-S) terminal and GND. Output current limiting is provided. Inputs are compatible with TTL and CMOS and are diode protected against negative transients. This device operates from ±12 V and is supplied in an 8-pin package.

The uA9636AC is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The uA9636AC is a dual, single-ended line driver designed to meet ANSI Standards EIA/TIA-423-B and EIA/TIA-232-E and ITU Recommendations V.10 and V.28. The slew rates of both amplifiers are controlled by a single external resistor, R(WS), connected between the wave-shape-control (W-S) terminal and GND. Output current limiting is provided. Inputs are compatible with TTL and CMOS and are diode protected against negative transients. This device operates from ±12 V and is supplied in an 8-pin package.

The uA9636AC is characterized for operation from 0°C to 70°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TRS3232E AKTIV 3- bis 5,5-V-Zweikanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 250 Kbit/s und +/-15-kV-IEC-ESD-Schutz Faster data rate, improved IEC ESD and wider operating temperature range

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Dual Line Driver With Adjustable Slew Rate datasheet (Rev. B) 01 Mai 1995

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos