20-pin (FK) package image

UC1834L883B AKTIV

Hocheffizienz-Linearregler

AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gleich wie: UC1834L883B.A, 5962-87742012A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TPS7A1901DRBR AKTIV Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, 450 mA, 40 V, niedriger Ruhestrom, mit Power Good & Aktivierung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-87742012A AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
UC1834L883B.A AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnPb
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UC1834 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LCCC (FK) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE

Merkmale von UC1834

  • Minimum VIN - VOUT Less Than 0.5V At 5A Load With External Pass Device
  • Equally Usable For Either Positive or Negative Regulator Design
  • Adjustable Low Threshold Current Sense Amplifier
  • Under And Over-Voltage Fault Alert With Programmable Delay
  • Over-Voltage Fault Latch With 100mA Crowbar Drive Output

Beschreibung von UC1834

The UC1834 family of integrated circuits is optimized for the design of low input-output differential linear regulators. A high gain amplifier and 200mA sink or source drive outputs facilitate high output current designs which use an external pass device. With both positive and negative precision references, either polarity of regulator can be implemented. A current sense amplifier with a low, adjustable, threshold can be used to sense and limit currents in either the positive or negative supply lines.

In addition, this series of parts has a fault monitoring circuit which senses both under and over-voltage fault conditions. After a user defined delay for transient rejection, this circuitry provides a fault alert output for either fault condition. In the over-voltage case, a 100mA crowbar output is activated. An over-voltage latch will maintain the crowbar output and can be used to shutdown the driver outputs. System control to the device can be accommodated at a single input which will act as both a supply reset and remote shutdown terminal. These die are protected against excessive power dissipation by an internal thermal shutdown function.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-87742012A AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
UC1834L883B.A AKTIV Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 55 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren