16-pin (N) package image

UC3524AN AKTIV

Erweiterter 40-VCC-PWM-Controller mit doppeltem 300 kHz-Spannungsmodus und 45 % Tastverhältnis, 0 bi

Gleich wie: UC3524ANG4, UC3524AN.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

TL494CDR AKTIV 40-V-, 0,2-A-, 300-kHz-PWM-Controller

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UC3524A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins PDIP (N) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von UC3524A

  • Fully Interchangeable with Standard UC1524 Family
  • Precision Reference Internally Trimmed to ±1%
  • High-Performance Current Limit Function
  • Under-Voltage Lockout with Hysteretic Turn-on
  • Start-Up Supply Current Less Than 4mA
  • Output Current to 200mA
  • 60V Output Capability
  • Wide Common-Mode Input Range for both Error and Current Limit Amplifiers
  • PWM Latch Insures Single Pulse per Period
  • Double Pulse Suppression Logic
  • 200ns Shutdown through PWM Latch
  • Guaranteed Frequency Accuracy
  • Thermal Shutdown Protection

Beschreibung von UC3524A

The UC1524A family of regulating PWM ICs has been designed to retain the same highly versatile architecture of the industry standard UC1524 (SG1524) while offering substantial improvements to many of its limitations. The UC1524A is pin compatible with "non-A" models and in most existing applications can be directly interchanged with no effect on power supply performance. Using the UC1524A, however, frees the designer from many concerns which typically had required additional circuitry to solve.

The UC1524A includes a precise 5V reference trimmed to ±1% accuracy, eliminating the need for potentiometer adjustments; an error amplifier with an input range which includes 5V, eliminating the need for a reference divider; a current sense amplifier useful in either the ground or power supply output lines; and a pair of 60V, 200mA uncommitted transistor switches which greatly enhance output versatility.

An additional feature of the UC1524A is an under-voltage lockout circuit which disables all the internal circuitry, except the reference, until the input voltage has risen to 8V. This holds standby current low until turn-on, greatly simplifying the design of low power, off-line supplies. The turn-on circuit has approximately 600mV of hysteresis for jitter-free activation.

Other product enhancements included in the UC1524A’s design include a PWM latch which insures freedom from multiple pulsing within a period, even in noisy environments, logic to eliminate double pulsing on a single output, a 200ns external shutdown capability, and automatic thermal protection from excessive chip temperature. The oscillator circuit of the UC1524A is usable beyond 500kHz and is now easier to synchronize with an external clock pulse.

The UC1524A is packaged in a hermetic 16-pin DIP and is rated for operation from -55°C to +125°C. The UC2524A and 3524A are available in either ceramic or plastic packages and are rated for operation from -25°C to +85°C and 0°C to 70°C, respectively. Surface mount devices are also available.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren