28-pin (DW) package image

UC3625DW AKTIV

Gate-Treiber für 3-phasigen BLDC mit trapezförmiger Steuerung und Sensor für Anwendungen von 0 bis +

Gleich wie: UC3625DW.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

DRV8306HRSMR AKTIV Intelligenter 3-Phasen-BLDC-Gate-Treiber mit Sensor-Trapezsteuerung und max. 40 V

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UC3625DWTR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UC3625 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 20 | TUBE

Merkmale von UC3625

  • Drives Power MOSFETs or Power Darlingtons Directly
  • 50-V Open Collector High-Side Drivers
  • Latched Soft Start
  • High-Speed Current-Sense Amplifier with Ideal Diode
  • Pulse-by-Pulse and Average Current Sensing
  • Over-Voltage and Under-Voltage Protection
  • Direction Latch for Safe Direction Reversal
  • Tachometer
  • Trimmed Reference Sources 30 mA
  • Programmable Cross-Conduction Protection
  • Two-Quadrant and Four-Quadrant Operation

Beschreibung von UC3625

The UC3625 family of motorcontroller devices integrate most of the functions required for high-performance brushless dc-motor control into one package. When coupled with external power MOSFETs or Darlingtons, these devices perform fixed-frequency PWM motor control in either voltage or current mode while implementing closed-loop speed control and braking with smart noise rejection, safe direction reversal, and cross–conduction protection.

Although specified for operation from power supplies between 10 V and 18 V, the UC1625 controls higher voltage power devices with external level-shifting components. The UC1625 contains fast, high-current push-pull drivers for low-side power devices and 50-V open-collector outputs for high-side power devices or level-shifting circuitry.

The UC1625 is characterized for operation over the military temperature range of –55°C to +125°C, while the UC2625 is characterized from –40°C to +105°C and the UC3625 is characterized from 0°C to +70°C. (Note: ESD Protection to 2 kV)

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UC3625DWTR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren