20-pin (DW) package image

UCC38503DWTR AKTIV

PFC/PWM-Kombicontroller mit 10,5V/10V VCC UVLO und 6,75V/3,75V PWM UVLO, 0 bis 70 Grad Celsius

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: UCC38503DWTR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

UCD3138ARJAR AKTIV UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung Implement PFC + DC/DC with firmware & GUI, supports more toplogies, more flexible and scalable.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC38503DW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UCC38503 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von UCC38503

  • Combines PFC and Downstream Converter Controls
  • Controls Boost Preregulator to Near-Unity Power Factor
  • Accurate Power Limiting
  • Improved Feedforward Line Regulation
  • Peak Current-Mode Control in Second Stage
  • Programmable Oscillator
  • Leading-Edge/Trailing-Edge Modulation for Reduced Output Ripple
  • Low Start-up Supply Current
  • Synchronized Second Stage Start-Up, with Programmable Soft-start
  • Programmable Second Stage Shutdown

Beschreibung von UCC38503

The UCC2850x family provides all of the control functions necessary for an active power-factor-corrected preregulator and a second-stage dc-to-dc converter. The controller achieves near-unity power factor by shaping the ac input line current waveform to correspond to the ac input-line voltage using average current-mode control. The dc-to-dc converter uses peak current-mode control to perform the step-down power conversion.

The PFC stage is leading-edge modulated while the second stage is trailing-edge synchronized to allow for minimum overlap between the boost and PWM switches. This reduces ripple current in the bulk-output capacitor.In order to operate with over three-to-one range of input-line voltages, a line feedforward (VFF) is used to keep input power constant with varying input voltage. Generation of VFF is accomplished using IAC in conjunction with an external single-pole filter. This not only reduces external parts count, but also avoids the use of high-voltage components, offering a lower-cost solution. The multiplier then divides the line current by the square of VFF.

The UCC2850x PFC section incorporates a low offset-voltage amplifier with 7.5-V reference, a highly-linear multiplier capable of a wide current range, a high-bandwidth, low offset-current amplifier, with a novel noise-attenuation configuration, PWM comparator and latch, and a high-current output driver. Additional PFC features include over-voltage protection, zero-power detection to turn off the output when VAOUT is below 0.33 V and peak current and power limiting.

The dc-to-dc section relies on an error signal generated on the secondary-side and processes it by performing peak current mode control. The dc-to-dc section also features current limiting, a controlled soft-start, preset operating range with selectable options, and 50% maximum duty cycle.

The UCC28500 and UCC28502 have a wide PFC-UVLO threshold (16.5 V/10 V) for bootstrap bias supply operation. The UCC28501 and UCC28503 are designed with a narrow UVLO range (10.5 V/10 V) more suitable for fixed bias operation. The UCC28500 and UCC28501 have a narrow UVLO threshold for PWM stage (to allow operation down to 75% of nominal bulk voltage), while the UCC28502 and UCC38503 are configured for a much wider operation range for the PWM stage (down to 50% of bulk nominal voltage).

Available in 20-pin N and DW packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC38503DW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren