24-pin (PW) package image

UCC3912PWP AKTIV

Hot-Swap-Controller für 3 bis 8 V mit Leistungsschalter und einstellbarer Stromüberwachung

Gleich wie: UCC3912PWP.A, UCC3912PWPG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

TPS259571DSGR AKTIV

2,7 bis 18 V, 34 mΩ, eFuse 0,5–4 A mit Überspannungsschutz in kleinem WSON-Gehäuse

Lower RDSon (34 mΩ) and wider adjustable current limit range (0.5 A to 4 A)
TPS259520DSGR AKTIV

2,7 bis 18 V, 34 mΩ, eFuse 0,5–4 A mit Überspannungsschutz in kleinem WSON-Gehäuse

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC3912PWPTR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere UCC3912 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE

Merkmale von UCC3912

  • Integrated 0.15- Power MOSFET
  • 3-V to 8-V Operation
  • Digital Programmable Current Limit from 0 A to 3 A
  • Electronic Circuit Breaker Function
  • 1µA ICC When Disabled
  • Programmable On-Time
  • Programmable Start Delay
  • Fixed 3% Duty Cycle
  • Unidirectional Switch
  • Thermal Shutdown
  • Fault-Output Indicator
  • Maximum-Output Current Can Be Set to 1 A Above the Programmed Fault Level or to a Full 4 A
  • Power SOIC, Low-Thermal Resistance Packaging

Beschreibung von UCC3912

The UCC3912 family of hot swap power managers provides complete power management, hot swap capability, and circuit breaker functions. The only component required to operate the device, other than supply bypassing, is the fault timing capacitor, CT. All control and housekeeping functions are integrated, and externally programmable. These include the fault current level, maximum output-sourcing current, maximum fault time, and startup delay. In the event of a constant fault, the internal fixed 3% duty cycle ratio limits average output power.

The internal 4-bit DAC allows programming of the fault level current from 0 A to 3 A with 0.25-A resolution. The IMAX control pin sets the maximum sourcing current to 1 A above the fault level when driven low, and to a full 4 A when driven high for applications which require fast output capacitor charging.

When the output current is below the fault level, the output MOSFET is switched on with a nominal on resistance of 0.15 . When the output current exceeds the fault level, but is less than the maximum sourcing level, the output remains switched on, but the fault timer starts charging CT. Once CT charges to a preset threshold, the switch is turned off, and remains off for 30 times the programmed fault time. When the output current reaches the maximum sourcing level, the MOSFET transitions from a switch to a constant current source.

The UCC3912 family is designed for unidirectional current flow, emulating an ideal diode in series with the power switch. This feature is particularly attractive in applications where many devices are powering a common bus, such as with SCSI Termpwr.

The UCC3912 family can be put into sleep mode drawing only 1-µA of supply current. The SHTDWN\ pin has a preset threshold hysteresis which allows the user the ability to set a time delay upon startup to achieve sequencing of power. Other features include an open drain FAULT\ output indicator, thermal shutdown, under voltage lockout, and a low thermal resistance small outline package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC3912PWPTR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren