8-pin (DWV) package image

UCC5350MCDWVR AKTIV

Einkanaliger isolierter Gate-Treiber (5 A/5 A) mit Miller-Klemme oder geteilten Ausgängen und 8 V od

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: UCC5350MCDWVR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC5350MCDWV OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 64 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DWV) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von UCC5350

  • Feature options
    • Split outputs (UCC53x0S)
    • UVLO referenced to GND2 (UCC53x0E)
    • Miller clamp option (UCC53x0M)
  • 8-pin D (4mm creepage) and DWV (8.5mm creepage) package
  • 60ns (typical) propagation delay
  • 100kV/µs minimum CMTI
  • Isolation barrier life > 40 Years
  • 3V to 15V input supply voltage
  • Up to 33V driver supply voltage
    • 8V and 12V UVLO options
  • Negative 5V handling capability on input pins
  • Safety-related certifications:
    • 7000VPK isolation DWV (planned) and 4242VPK isolation D per DIN V VDE V 0884-11:2017-01 and DIN EN 61010-1
    • 5000VRMS DWV and 3000VRMS D isolation rating for 1 minute per UL 1577
    • CQC certification per GB4943.1-2011 D and DWV (planned)
  • CMOS inputs
  • Operating temperature: –40°C to +125°C

Beschreibung von UCC5350

The UCC53x0 is a family of single-channel, isolated gate drivers designed to drive MOSFETs, IGBTs, SiC MOSFETs, and GaN FETs (UCC5350SBD). The UCC53x0S provides a split output that controls the rise and fall times individually. The UCC53x0M connects the gate of the transistor to an internal clamp to prevent false turn-on caused by Miller current. The UCC53x0E has its UVLO2 referenced to GND2 to get a true UVLO reading.

The UCC53x0 is available in a 4mm SOIC-8 (D) or 8.5mm SOIC-8 (DWV) package and can support isolation voltage up to 3kVRMS and 5kVRMS, respectively. With these various options the UCC53x0 family is a good fit for motor drives and industrial power supplies.

Compared to an optocoupler, the UCC53x0 family has lower part-to-part skew, lower propagation delay, higher operating temperature, and higher CMTI.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

UCC5350MCDWV OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 64 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren