XTR112

AKTIV

Stromgeber, 4–20 mA, mit Sensorerregung (2 x 250 µA) und Linearisierung

Produktdetails

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.0000015 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.0000015 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
XTR105 AKTIV Stromgeber, 4-20 mA, mit Sensorerregung und Linearisierung 2 800uA current sources instead of 250uA current sources.
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
XTR108 AKTIV Zweidraht-Transmitter, 4-20 mA, „intelligente“ Programmierbarkeit mit Signalaufbereitung This device offers a sub-regulator (5-V), dual programable current sources, autozeroed PGA, 6-channel mux, linearization circuitry, and SPI interface.

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 4-20mA Current Transmitters with Sensor Excitation and Linearization datasheet 27 Sep 2000
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​