Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Puertas NAND

74AC11000

ACTIVO

Puertas NAND de 4 canales, 2 entradas, 3 V a 5,5 V

Detalles del producto

Technology family AC Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AC Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPIC (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-µm Process
  • 500-mA Typ Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

EPIC is a trademark of Texas Instruments.

  • Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPIC (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-µm Process
  • 500-mA Typ Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

EPIC is a trademark of Texas Instruments.

This device contains four independent 2-input NAND gates. It performs the Boolean function Y = A • B or
Y = A + B in positive logic.

The 74AC11000 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

This device contains four independent 2-input NAND gates. It performs the Boolean function Y = A • B or
Y = A + B in positive logic.

The 74AC11000 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet 74AC11000 datasheet (Rev. B) 02 jun 2005
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​