74AC11032

ACTIVO

Compuerta OR de 4 canales y 2 entradas de 3 V a 5.5 V y 24 mA de potencia de accionamiento

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Technology family AC Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AC Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-m Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Shrink Small-Outline (DB) Packages, and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

 

EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

  • Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-m Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Shrink Small-Outline (DB) Packages, and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

 

EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

This device contains four independent 2-input OR gates. It performs the Boolean function

Y= A + B or in positive logic.

The 74AC11032 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

 

 

This device contains four independent 2-input OR gates. It performs the Boolean function

Y= A + B or in positive logic.

The 74AC11032 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

 

 

Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
SN74AC32 ACTIVO Compuerta OR de 4 canales y 2 entradas de 2 V a 6 V de alta velocidad (7 ns) y 24 mA de potencia de Larger voltage range (2V to 6V)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet Quadruple 2-Input Positive-OR Gate datasheet (Rev. C) 01 abr 1996
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​