8-pin (DUB) package image

AMC1200BDUBR ACTIVO

Amplificador básico aislado con detección de corriente de precisión y entrada de ±250 mV

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: AMC1200BDUBR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

AMC1200BDUB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOP (DUB) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 350 | LARGE T&R

Características para AMC1200

  • ±250-mV Input Voltage Range Optimized for
    Shunt Resistors
  • Very Low Nonlinearity: 0.075% Maximum at 5 V
  • Low Offset Error: 1.5 mV Maximum
  • Low Noise: 3.1 mVRMS Typical
  • Low High-Side Supply Current:
    8 mA Maximum at 5 V
  • Input Bandwidth: 60 kHz Minimum
  • Fixed Gain: 8 (0.5% accuracy)
  • High Common Mode Rejection Ratio: 108 dB
  • 3.3-V Operation on Low-Side
  • Certified Galvanic Isolation:
    • UL1577 and VDE V 0884-10 Approved
    • Isolation Voltage: 4250 VPEAK (AMC1200B)
    • Working Voltage: 1200 VPEAK
    • Transient Immunity: 10 kV/µs Minimum
  • Typical 10-Year Lifespan at Rated Working
    Voltage (see Application Report SLLA197)
  • Fully Specified Over the Extended Industrial
    Temperature Range

Descripción de AMC1200

The AMC1200 and AMC1200B are precision isolation amplifiers with an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier has been certified to provide galvanic isolation of up to 4250 VPEAK (AMC1200B) or 4000 VPEAK (AMC1200) according to UL1577 and VDE V 0884-10. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a high common mode voltage line from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The input of the AMC1200 or AMC1200B is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage level signal sources. The excellent performance of the device supports accurate current control resulting in system-level power saving and, especially in motor-control applications, lower torque ripple. The common mode voltage of the output signal is automatically adjusted to either the 3-V or 5-V low-side supply.

The AMC1200 and AMC1200B are fully specified over the extended industrial temperature range of –40°C to 105°C and are available in a wide-body SOIC-8 package (DWV) and a gullwing-8 package (DUB).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

AMC1200BDUB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información