8-pin (DRB) package image

BQ29440DRBR ACTIVO

Protección de sobretensión secundaria para 2-4 celdas en serie de iones de litio/polímero (4,35 V)

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: BQ29440DRBR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ29440DRBT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSON (DRB) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para BQ29440

  • 2-Series, 3-Series, or 4-Series Cell Secondary Protection
  • External Capacitor-Controlled Delay Timer
  • Low Power Consumption ICC < 2 µA Typical
    [VCELL(ALL) < VPROTECT]
  • High-Accuracy Overvoltage Protection:
    ±25 mV with TA = 0°C to 60°C
  • Fixed Overvoltage Protection Thresholds:
    4.30 V, 4.35 V, 4.40 V, 4.45 V, 4.50 V
  • Small 8L QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Second-Level Protection in Li-Ion Battery Packs
      • Notebook Computers
      • Power Tools
      • Portable Equipment and Instrumentation

Descripción de BQ29440

The bq2944x is a secondary overvoltage protection IC for 2-series, 3-series, or 4-series cell Li-Ion battery packs that incorporates a high-accuracy precision overvoltage detection circuit.

FUNCTION

The voltage of each cell in a battery pack is compared to an internal reference voltage. If any cells reach an overvoltage condition, the bq2944x device starts a timer that provides a delay proportional to the capacitance on the CD pin. Upon expiration of the internal timer, the OUT pin changes from a low state to a high state. An optional latch configuration is available that holds the OUT pin in a high state indefinitely after an overvoltage condition has satisfied the specified delay timer period. The latch is released when the CD pin is shorted to GND.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

BQ29440DRBT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información