64-pin (PAP) package image

BQ79616PAPRQ1 ACTIVO

Monitor de precisión de batería para automoción 16-S, equilibrador y protector integrado conforme a

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: BQ79616PAPRQ1.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTQFP (PAP) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para BQ79616-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 Qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature range
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Functional Safety-Compliant
    • Developed for functional safety applications
    • Documentation to aid ISO 26262 system design
    • Systematic capability up to ASIL D
    • Hardware capability up to ASIL D
  • +/- 1.5mV ADC accuracy
  • Pin-package and software compatible device family:
    • Stackable monitor 16S (BQ79616-Q1, BQ79616H-Q1, BQ79656-Q1) , 14S (BQ79614-Q1, BQ79654-Q1), and 12S (BQ79612-Q1, BQ79652-Q1)
    • Standalone monitor 48 V system (BQ75614-Q1)
  • Built-in redundancy path for voltage and temperature diagnostics
  • Highly accurate cell voltage measurements within 128 µs for all cell channels
  • Integrated post-ADC configurable digital low-pass filters
  • Supports bus bar connection and measurement
  • Built-in host-controlled hardware reset to emulate POR-like device reset
  • Supports internal cell balancing
    • Balancing current at 240 mA
    • Built-in balancing thermal management with automatic pause and resume control
  • Isolated differential daisy chain communication with optional ring architecture
  • Embedded fault signal and heartbeat through communication line
  • UART/SPI host interface/communication bridge device BQ79600-Q1
  • Built-in SPI master

Descripción de BQ79616-Q1

BQ79612-Q1, BQ79614-Q1, BQ79616-Q1 and BQ79616H-Q1 provide high-accuracy cell voltage measurements in less than 200 µs for 12S, 14S and 16S battery modules in high-voltage battery management systems in HEV/EV. The family of monitors offers different channel options in the same package type, providing pin-to-pin compatibility and supporting high reuse of the established software and hardware across any platform. The integrated front-end filters enable the system to implement with simple, low voltage rating, differential RC filters on the cell input channels. The integrated, post-ADC, low-pass filters enable filtered, DC-like, voltage measurements for better state of charge (SOC) calculation. This device supports autonomous internal cell balancing with temperature monitoring to auto-pause and resume balancing to avoid an overtemperature condition.

The inclusion of the isolated, bidirectional, daisy chain ports supports both capacitor- and transformer-based isolation, allowing the use of the most effective components for centralized or distribution architectures commonly found in the xEV powertrain system. This device also includes eight GPIOs or auxiliary inputs that can be used for external thermistor measurements.

Host communication to the BQ7961x-Q1 family of devices can be connected via the device’s dedicated UART interface or through a communication bridge device, BQ79600. Additionally, an isolated, differential daisy-chain communication interface allows the host to communicate with the entire battery stack over a single interface. in the event of a communication line break, the daisy-chain communication interface is configurable to a ring architecture that allows the host to talk to devices at either end of the stack.

All references to the BQ79616-Q1 device also apply to the BQ79616H-Q1 device.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información