Microcontrolador y transceptor RF de 300-1000 MHz integrados
CC1010
- 300-1000 MHz RF Transceiver
- Very low current consumption (9.1 mA in RX)
- High sensitivity (typically -107 dBm)
- Programmable output power up to +10 dBm
- Data rate up to 76.8 kbps
- Very few external components
- Fast PLL settling allowing frequency hopping protocols
- RSSI
- EN 300 220 and FCC CFR47 part 15 compliant
- 8051-Compatible Microcontroller
- Typically 2.5 times the performance of a standard 8051
- 32 kB Flash, 2048 + 128 Byte SRAM
- 3 channel 10 bit ADC, 4 timers / 2 PWMs, 2 UARTs, RTC, Watchdog, SPI, DES encryption, 26 general I/O pins
- In-circuit interactive debugging is supported for the Keil \xB5Vision2 IDE through a simple serial interface.
- 2.7 - 3.6 V supply voltage
- 64-lead TQFP
- Applications
- Very low power UHF wireless data transmitters and receivers
- 315 / 433 / 868 and 915 MHz ISM/SRD band systems
- Home automation and security
- AMR \x96 Automatic Meter Reading
- RKE \x96 Remote Keyless Entry with acknowledgement
- Low power telemetry
- Toys
The CC1010 is a true single-chip UHF transceiver with an integrated high performance 8051 microcontroller with 32 kB of Flash program memory. The RF transceiver can be programmed for operation in the 300 - 1000 MHz range, and is designed for very low power wireless applications.
The CC1010 together with a few external passive components constitutes a powerful embedded system with wireless communication capabilities.
CC1010 is based on Chipcons SmartRF®02 technology in 0.35 µm CMOS
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Single-Chip Very Low Power RF Transceiver with 8051-Compatible Microcontroller datasheet (Rev. A) | 18 sep 2009 | |
* | Errata | CC1010 Errata Notes | 31 ene 2006 | |
* | Radiation & reliability report | CC1010 Reliability Report | 28 abr 2006 | |
Application note | DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) | 09 feb 2022 | ||
Application note | DN024 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Monopole PCB Antenna (Rev. E) | 22 feb 2013 | ||
Application note | DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna (Rev. C) | 30 ago 2011 | ||
Application note | AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) | 06 oct 2010 | ||
Application note | DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary | 26 ago 2010 | ||
More literature | CC1010 Material content | 16 jul 2007 | ||
More literature | Confirmation of Environmental Compatibility For Supplied Products | 28 abr 2006 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SWRC046 — SmartRF(TM) Studio 6.13.1
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
Transceptores Sub-1 GHz
Otros productos inalámbricos
Software
Herramienta de cálculo
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TQFP (PAG) | 64 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.