Inicio Lógica y traducción de voltaje Compuertas lógicas Puertas NAND

CD4011A

ACTIVO

Puertas NAND de grado militar de 4 canales, 2 entradas, 3 V a 12 V

Detalles del producto

Technology family CD4000 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 12 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.62 IOH (max) (mA) -0.75 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 20 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family CD4000 Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 12 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.62 IOH (max) (mA) -0.75 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 20 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CDIP_SB (JD) 14 138.9395 mm² 18.55 x 7.49
  • Quiescent current specified to 15V
  • Maximum input leakage of 1 uA at 15 V (full package-temperature range)
  • 1-V noise margin (full package-temperature range)

  • Quiescent current specified to 15V
  • Maximum input leakage of 1 uA at 15 V (full package-temperature range)
  • 1-V noise margin (full package-temperature range)

The TI-CD4011A, CD4012A, and CD4023A NAND gates provide the system designer with direct implementation of the NAND function and supplement the existing family of CMOS gates

These types are supplied in 14-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (D and F suffixes), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead ceramic flat packages (K suffix), and in chip form (H suffix).

The TI-CD4011A, CD4012A, and CD4023A NAND gates provide the system designer with direct implementation of the NAND function and supplement the existing family of CMOS gates

These types are supplied in 14-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (D and F suffixes), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead ceramic flat packages (K suffix), and in chip form (H suffix).

Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet CMOS NAND Gates datasheet 15 nov 2001
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​