16-pin (N) package image

CD40161BE ACTIVO

Contador binario síncrono programable de 4 bits CMOS con borrado asíncrono

Igual que: CD40161BE.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CD40161B

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (N) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para CD40161B

  • Internal look-ahead for fast counting
  • Carry output for cascading
  • Synchronously programmable
  • Clear asynchronous input (CD40160B, CD40161B)
  • Clear synchronous input (CD40162B, CD40163B)
  • Synchronous load control input
  • Low-power TTL compatibility
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package temperature range):
    • 1 V at VDD = 5 V
    • 2 V at VDD = 10 V
    • 2.5 V at VDD = 15 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
  • Applications
    • Programmable binary and decade counting
    • Counter control/timers
    • Frequency dividing

Data sheet acquired from Harris Semiconductor
CD40160B - Decade with Asynchronous Clear
CD40161B - Binary with Asynchronous Clear
CD40162B - Decade with Synchronous Clear
CD40163B - Binary with Synchronous Clear
CD40160B, CD40162B, and CD40163B were not acquired from Harris Semiconductor.

Descripción de CD40161B

CD40160B, CD40161B, CD40162B, and CD40163B are 4-bit synchronous programmable counters. The CLEAR function of the CD40162B and CD40163B is synchronous and a low level at the CLEAR\ input sets all four outputs low on the next positive CLOCK edge. The CLEAR function of the CD40160B and CD40161B is asynchronous and a low level at the CLEAR\ input sets all four outputs low regardless of the state of the CLOCK, LOAD\, or ENABLE inputs. A low level at the LOAD\ input disables the counter and causes the output to agree with the setup data after the next CLOCK pulse regardless of the conditions of the ENABLE inputs.

The carry look-ahead circuitry provides for cascading counters for n-bit synchronous applications without additional gating. Instrumental in accomplishing this function are two count-enable inputs and a carry output (COUT). Counting is enabled when both PE and TE inputs are high. The TE input is fed forward to enable COUT. This enabled output produces a positive output pulse with a duration approximately equal to the positive portion of the Q1 output. This positive overflow carry pulse can be used to enable successive cascaded stages. Logic transitions at the PE or TE inputs may occur when the clock is either high or low.

The CD40160B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix). The CD40161B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (NSR suffix), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

The CD40160B through CD40163B types are functionally equivalent to and pin-compatible with the TTL counter series 74LS160 through 74LS163 respectively.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información