16-pin (J) package image

CD4029BF ACTIVO

Contador arriba/abajo con CMOS preajustable

Igual que: CD4029BF.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SnPb
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CD4029B-MIL

Información de empaque

Encapsulado | Pines CDIP (J) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para CD4029B-MIL

  • Medium-speed operation… 8 MHz (typ.) @ CL = 50 pF and VDD–VSS = 10 V
  • Multi-package parallel clocking for synchronous high speed output response or ripple clocking for slow clock input rise and fall times
  • "Preset Enable" and individual "Jam" inputs provided
  • Binary or decade up/down counting
  • BCD outputs in decade mode
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package-temperature range; 100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise margin (full package-temperature range) =
            1 V at VDD = 5 V
            2 V at VDD = 10 V
         2.5 V at VDD = 15 V
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Applications:
    • Programmable binary and decade counting/frequency synthesizers-BCD output
    • Analog to digital and digital to analog conversion
    • Up/Down binary counting
    • Magnitude and sign generation
    • Up/Down decade counting
    • Difference counting

Descripción de CD4029B-MIL

CD4029B consists of a four-stage binary or BCD-decade up/down counter with provisions for look-ahead carry in both counting modes. The inputs consist of a single CLOCK, CARRY-IN\ (CLOCK ENABLE\), BINARY/DECADE, UP/DOWN, PRESET ENABLE, and four individual JAN signals, Q1, Q2, Q3, Q4 and a CARRY OUT\ signal are provided as outputs.

A high PRESET ENABLE signal allows information on the JAM INPUTS to preset the counter to any state asynchronously with the clock. A low on each JAM line, when the PRESET-ENABLE signal is high, resets the counter to its zero count. The counter is advanced one count at the positive transition of the clock when the CARRY-IN\ and PRESET ENALBE signals are low. Advancement is inhibited when the CARRY-IN\ or PRESET ENABLE signals are high. The CARRY-OUT\ signal is normally high and goes low when the counter reaches its maximum count in the UP mode or the minimum count in the DOWN mode provided the CARRY-IN\ signal is low. The CARRY-IN\ signal in the low state can thus be considered a CLOCK ENABLE\. The CARRY-IN\ terminal must be connected to VSS when not in use.

Binary counting is accomplished when the BINARY/DECADE input is high; the counter counts in the decade mode when the BINARY/DECADE input is low. The counter counts up when the UP/DOWN input is high, and down when the UP/DOWN input is low. Multiple packages can be connected in either a parallel-clocking or a ripple-clocking arrangement as shown in Fig. 17.

Parallel clocking provides synchronous control and hence faster response from all counting outputs. Ripple-clocking allows for longer clock input rise and fall times.

The CD4029B-series types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información