14-pin (J) package image

CD54HC73F ACTIVO

Flip flop J-K con activación lógica de doble borde negativo con CMOS de alta velocidad con Reset

Igual que: CD54HC73F.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SnPb
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre CD54HC73

Información de empaque

Encapsulado | Pines CDIP (J) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para CD54HC73

  • Hysteresis on clock inputs for improved noise immunity and increased input rise and fall times
  • Asynchronous reset
  • Complementary outputs
  • Buffered inputs
  • Typical fMAX = 60 MHz at VCC = 5 V, CL = 15 pF, TA = 25℃
  • Fanout (over temperature range)
    • Standard outputs: 10 LSTTL loads
    • Bus driver outputs: 15 LSTTL loads
  • Wide operating temperature range: –55℃ to 125℃
  • Balanced propagation delay and transition times
  • Significant power reduction compared to LSTTL Logic ICs
  • HC types
    • 2 V to 6V operation
    • High noise immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5 V
  • HCT types
    • 4.5 V to 5.5 V operation
    • Direct LSTTL input logic compatibility, VIL = 0.8 V (max), VIH = 2 V (min)
    • CMOS input compatibility, II ≤ 1 µA at VOL, VOH

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información