CD74HC241

ACTIVO

Búferes de 8 canales, 2 V a 6 V con salidas de 3 estados

Detalles del producto

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 160 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 160 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
SN74HC241 ACTIVO Búferes de 8 canales, 2 V a 6 V con salidas de 3 estados Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet CDx4HC240, CDx4HCT240, CD74HC241, CDx4HCT241, CDx4HC244, CDx4HCT244 High-Speed CMOS Logic Octal Buffer/Line Drivers, Three-State datasheet (Rev. G) PDF | HTML 17 oct 2022
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​