CD74HCT93

ACTIVO

Contador binario de ondas de 4 bits Dual CMOS Logic de alta velocidad

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Function Counter Bits (#) 4 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Function Counter Bits (#) 4 Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
CD74HC93 ACTIVO Contador binario de ondas de 4 bits Dual CMOS Logic de alta velocidad Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet CD74HC93, CD74HCT93 High-Speed CMOS Logic 4-Bit Binary Ripple Counter datasheet (Rev. D) PDF | HTML 10 mar 2022
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​