8-pin (DDA) package image

DRV8231DDAR ACTIVO

Controlador de motor de puente en H de 35 V y 3.7 A con regulación de corriente integrada

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: DRV8231DDAR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HSOIC (DDA) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para DRV8231

  • N-channel H-bridge brushed DC motor driver

  • 4.5-V to 33-V operating supply voltage range
  • Pin-to-pin, RDS(on), voltage, and current sense/regulation variants (external shunt resistor and integrated current mirror)

    • DRV8870: 6.5-V to 45-V, 565-mΩ, shunt

    • DRV8251: 4.5-V to 48-V, 450-mΩ, shunt

    • DRV8251A: 4.5-V to 48-V, 450-mΩ, mirror

    • DRV8231: 4.5-V to 33-V, 600-mΩ, shunt

    • DRV8231A: 4.5-V to 33-V, 600-mΩ, mirror

  • High output current capability: 3.7-A Peak
  • PWM control interface
  • Supports 1.8-V, 3.3-V, and 5-V logic inputs
  • Integrated current regulation
  • Low-power sleep mode
    • <1-µA at VVM = 24-V, TJ = 25°C
  • Small package and footprint
    • 8-Pin WSON with PowerPAD™, 2.0 × 2.0 mm
    • 8-Pin HSOP with PowerPAD™, 4.9 × 6.0 mm
  • Integrated protection features
    • VM undervoltage lockout (UVLO)
    • Auto-retry overcurrent protection (OCP)
    • Thermal shutdown (TSD)

Descripción de DRV8231

The DRV8231 device is an integrated motor driver with N-channel H-bridge, charge pump, current regulation, and protection circuitry. The charge pump improves efficiency by supporting N-channel MOSFET half bridges and 100% duty cycle driving.

The DRV8231 implements a current regulation feature by comparing the analog input VREF and the voltage across a current-sense shunt resistor on the ISEN pin. The ability to limit current can significantly reduce large currents during motor startup and stall conditions.

A low-power sleep mode achieves ultra-low quiescent current draw by shutting down most of the internal circuitry. Internal protection features include supply undervoltage lockout, output overcurrent, and device overtemperature.

The DRV8231 is part of a family of devices which come in pin-to-pin, scalable RDS(on) and supply voltage options to support various loads and supply rails with minimal design changes. See Section 5 for information on the devices in this family. View the full portfolio of brushed motor drivers on ti.com.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información