44-pin (DDW) package image

DRV8412DDWR ACTIVO

Controlador de motor de puente H doble de 6 A y 70 V con regulación de corriente

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: DRV8412DDWR.A, DRV8412DDWR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV8412DDW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 35 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (DDW) | 44
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para DRV8412

  • High-efficiency power stage (up to 97%) with low RDS(on) MOSFETs (110mΩ at TJ = 25°C)
  • Operating supply voltage up to 52V
  • DRV8412 (Power pad down): up to 2 × 3A continuous output current (2 × 6A peak) in dual full-bridge mode or 6A continuous current in parallel mode (12A peak)
  • DRV8432 (Power pad up): up to 2 × 7A continuous output current (2 × 12A peak) in dual full-bridge mode or 14A continuous current in parallel mode (24A peak)
  • PWM operating frequency up to 500kHz
  • Integrated self-protection circuits including undervoltage, overtemperature, overload, and short circuit
  • Programmable cycle-by-cycle current limit protection
  • Independent supply and ground pins for each half bridge
  • Intelligent gate drive and cross conduction prevention
  • No external snubber or schottky diode is required

Descripción de DRV8412

The DRV841x2 are high-performance, integrated dual full-bridge motor driver with an advanced protection system.

Because of the low RDS(on) of the H-Bridge MOSFETs and intelligent gate drive design, the efficiency of these motor drivers can be up to 97%. This high efficiency enables the use of smaller power supplies and heatsinks, and the devices are good candidates for energy-efficient applications.

The DRV841x2 requires two power supplies, one at 12V for GVDD and VDD, and another up to 50 V for PVDD. The DRV841x2 can operate at up to 500kHz switching frequency while still maintaining precise control and high efficiency. The devices also have an innovative protection system safeguarding the device against a wide range of fault conditions that could damage the system. These safeguards are short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and two-stage thermal protection. The DRV841x2 has a current-limiting circuit that prevents device shutdown during load transients such as motor start-up. A programmable overcurrent detector allows adjustable current limit and protection level to meet different motor requirements.

The DRV841x2 has unique independent supply and ground pins for each half-bridge. These pins make it possible to provide current measurement through external shunt resistor and support multiple motors with different power supply voltage requirements.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV8412DDW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 35 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información