Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
ISO124 ACTIVO Entrada de 10 V, detección de tensión de precisión amplificador aislado de bajo costo Smaller package and increased transient isolation voltage
ISO224 ACTIVO Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 12 V para detección de tensión Newer version

Detalles del producto

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 10 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 3500 Input offset (±) (max) (V) 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 200 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 10 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 3500 Input offset (±) (max) (V) 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 200 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP_SB (JVD) 16 769.47675 mm² 50.925 x 15.11
Descargar

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet Precision Low Cost Isolation Amplifier datasheet 27 sep 2000
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​