LDC1051
Convertidor inductivo a digital monocanal, 5 V, Rp de 8 bits
LDC1051
- Remote Sensor Placement (Decoupling The LDC From
Harsh Environments) - High Durability (By Virtue Of Contactless Operation)
- Higher Flexibility For System Design (Using Coils
Or Springs As Sensors) - Insensitive to Non-conductive Environmental Interferers
(such As Dirt, Dust, Oil etc.) - Magnet-free Operation
- Supply Voltage: 5 V, typ
- Supply Voltage, IO: 1.8V to 5.5V
- Stand-by Current: 250µA, typ
- Rp Resolution: 8-bit
- LC Frequency Range: 5kHz to 5MHz
Inductive sensing is a contactless, short-range sensing technology enabling high-resolution and low-cost position sensing of conductive targets, even in harsh environments. Using a coil or spring as a sensor, the LDC1051 inductance-to-digital converter provides system designers a way to achieve high performance and reliability at a lower system cost than other competing solutions.
The LDC1051 is pin compatible with the LDC1000 (16-bit Rp/24-bit L) and the LDC1041 (8-bit Rp/24-bit L). This family of devices offers system designers different resolution options based on their application and system requirements.
The LDC1051 is available in a 5mm x 4mm WSON-16 package. Device programming via SPI allows for easy configuration using a microcontroller.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LDC-CALCULATOR-TOOLS — Inductive Sensing Design Calculator Tool
The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.
Productos y hardware compatibles
Productos
AFE para sensores inductivos
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WSON (NHR) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.