15-pin (NDL) package image

LM4766T/NOPB ACTIVO

Serie Overture: Amplificador de audio doble de 40 W con silencio

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TO-220 (NDL) | 15
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 20 | TUBE

Características para LM4766

  • SPiKe Protection
  • Minimal Amount of External Components Necessary
  • Quiet Fade-In/Out Mute Mode
  • Non-Isolated 15-Lead TO-220 Package
  • Wide Supply Range 20V - 78V

Key Specifications

  • THD+N at 1kHz at 2 x 30W Continuous Average Output Power Into 8Ω 0.1% (Max)
  • THD+N at 1kHz at Continuous Average Output Power of 2 x 30W Into 8Ω 0.009% (Typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM4766

The LM4766 is a stereo audio amplifier capable of delivering typically 40W per channel with the non-isolated "NDL" package and 30W per channel with the isolated "NDB" package of continuous average output power into an 8Ω load with less than 0.1% (THD+N).

The performance of the LM4766, utilizing its Self Peak Instantaneous Temperature (°Ke) (SPiKe) Protection Circuitry, places it in a class above discrete and hybrid amplifiers by providing an inherently, dynamically protected Safe Operating Area (SOA). SPiKe Protection means that these parts are safeguarded at the output against overvoltage, undervoltage, overloads, including thermal runaway and instantaneous temperature peaks.

Each amplifier within the LM4766 has an independent smooth transition fade-in/out mute that minimizes output pops. The IC's extremely low noise floor at 2µV and its extremely low THD+N value of 0.06% at the rated power make the LM4766 optimum for high-end stereo TVs or minicomponent systems.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información