8-pin (D) package image

LM56BIM/NOPB OBSOLETO

Interruptor de temperatura programable por resistencia de salida doble y 3 °C con control de vent

LM56BIM/NOPB ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas

Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.

LM56BIMX/NOPB ACTIVO

Interruptor de temperatura programable por resistencia de salida doble y 3 °C con control de ventilador

Replacement

Similar functionality to the compared device.

TMP390A2DRLR ACTIVO Interruptor de temperatura programable por resistencia, ultrapequeño, de 0.5 µA y doble canal (disparo en frío y en caliente)

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM56BIMX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LM56

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE

Características para LM56

  • Digital Outputs Support TTL Logic Levels
  • Internal Temperature Sensor
  • 2 Internal Comparators with Hysteresis
  • Internal Voltage Reference
  • Available in 8-pin SOIC and VSSOP Packages

Descripción de LM56

The LM56 is a precision low power thermostat. Two stable temperature trip points (VT1 and VT2) are generated by dividing down the LM56 1.250V bandgap voltage reference using 3 external resistors. The LM56 has two digital outputs. OUT1 goes LOW when the temperature exceeds T1 and goes HIGH when the the temperature goes below (T1–THYST). Similarly, OUT2 goes LOW when the temperature exceeds T2 and goes HIGH when the temperature goes below (T2–THYST). THYST is an internally set 5°C typical hysteresis.

The LM56 is available in an 8-lead VSSOP surface mount package and an 8-lead SOIC.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM56BIMX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información