32-pin (NJE) package image

LM8333FLQ8X/NOPB ACTIVO

Mobile I/O Companion compatible con Key-Scan, expansión de E/S, PWM e interfaz de host ACCESS.bus

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LM8333FLQ8X/NOPB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (NJE) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LM8333

  • 8 × 8 Standard Keys
  • 8 Special Function Keys (SF Keys) Providing a Total of 72 Keys for the Maximum Keyboard Matrix
  • ACCESS.Bus (I2C-compatible) Communication Interface to the Host
  • Four General Purpose Host Programmable I/O Pins with Two Optional (Slow) External Interrupts
  • 15-byte FIFO Buffer to Store Key Pressed and Key Released Events
  • Error Control with Error Reports on (FIFO Overrun, Keypad Overrun, Invalid Command)
  • Host Programmable PWM
  • Host Programmable Active Time and Debounce Time

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM8333

The LM8333 Mobile I/O Companion offloads the burden of keyboard scanning from the host, while providing extremely low power consumption in both operational and standby modes. It supports keypad matrices up to 8 × 8 in size (plus another 8 special-function keys), for portable applications such as cellphones, PDAs, games, and other handheld applications.

Key press and release events are encoded into a byte format and loaded into a FIFO buffer for retrieval by the host processor. An interrupt output (IRQ) is used to signal events such as keypad activity, a state change on either of two interrupt-capable general-purpose I/O pins, or an error condition. Interrupt and error codes are available to the host by reading dedicated registers.

Four general-purpose I/O pins are available, two of which have interrupt capability. A pulse-width modulated output based on a host-programmable internal timer is also available, which can be used as a general-purpose output if the PWM function is not required.

To minimize power, the LM8333 automatically enters a low-power standby mode when there is no keypad, I/O, or host activity.

The device is packaged in a 32–pin WQFN and a
49-pin csBGA. Both are chip-scale packages.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información