48-pin (RGZ) package image

MSP430F5510IRGZT ACTIVO

MCU 25MHz con 32KB Flash, 4KB SRAM, ADC 10 bit, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplicador HW

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: MSP430F5510IRGZT.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MSP430F5510IRGZR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGZ) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para MSP430F5510

  • Low supply-voltage range:
    3.6 V down to 1.8 V
  • Ultra-low power consumption
    • Active mode (AM)
      All system clocks active
      • 195 µA/MHz at 8 MHz, 3 V, flash program execution (typical)
      • 115 µA/MHz at 8 MHz, 3 V, RAM program execution (typical)
    • Standby mode (LPM3)
      • Real-time clock (RTC) with crystal, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wakeup:
        1.9 µA at 2.2 V, 2.1 µA at 3 V (typical)
      • Low-power oscillator (VLO), general-purpose counter, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wakeup:
        1.4 µA at 3 V (typical)
    • Off mode (LPM4)
      Full RAM retention, supply supervisor operational, fast wakeup:
      1.1 µA at 3 V (typical)
    • Shutdown mode (LPM4.5)
      0.18 µA at 3 V (typical)
  • Wake up from standby in less than 5 µs
  • 16-bit RISC architecture, extended memory, up to 25-MHz system clock
  • Flexible power-management system
    • Fully integrated LDO with programmable regulated core supply voltage
    • Supply voltage supervision, monitoring, and brownout
  • Unified clock system
    • FLL control loop for frequency stabilization
    • Low-power low-frequency internal clock source (VLO)
    • Low-frequency trimmed internal reference source (REFO)
    • 32-kHz watch crystals (XT1)
    • High-frequency crystals up to 32 MHz (XT2)
  • 16-bit Timer TA0, Timer_A with five capture/compare registers
  • 16-bit Timer TA1, Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit Timer TA2, Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit Timer TB0, Timer_B with seven capture/compare shadow registers
  • Two universal serial communication interfaces (USCIs)
    • USCI_A0 and USCI_A1 each support:
      • Enhanced UART with automatic baud-rate detection
      • IrDA encoder and decoder
      • Synchronous SPI
    • USCI_B0 and USCI_B1 each support:
      • I2C
      • Synchronous SPI
  • Full-speed universal serial bus (USB)
    • Integrated USB-PHY
    • Integrated 3.3-V and 1.8-V USB power system
    • Integrated USB-PLL
    • Eight input and eight output endpoints
  • 10-bit analog-to-digital converter (ADC) with window comparator
  • Comparator
  • Hardware multiplier supports 32-bit operations
  • Serial onboard programming, no external programming voltage needed
  • Three-channel internal DMA
  • Basic timer with RTC feature
  • Device Comparison summarizes the available family members

Descripción de MSP430F5510

The TI MSP family of ultra-low-power microcontrollers consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with extensive low-power modes, is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows the device to wake up from low-power modes to active mode in less than 5 µs.

The MSP430F5510, MSP430F5509, and MSP430F5508 devices are microcontroller configurations with integrated USB and PHY supporting USB 2.0, four 16-bit timers, a high-performance 10-bit ADC, two USCIs (1), a hardware multiplier, DMA, an RTC module with alarm capabilities, and 31 or 47 I/O pins.

The MSP430F5507, MSP430F5506, MSP430F5505, and MSP430F5504 devices are microcontroller configurations with integrated USB and PHY supporting USB 2.0, four 16-bit timers, a high-performance 10-bit ADC, one USCI, a hardware multiplier, DMA, an RTC module with alarm capabilities, and 31 I/O pins.

The MSP430F5503, MSP430F5502, MSP430F5501, and MSP430F5500 devices include all of the MSP430F5507, MSP430F5506, MSP430F5505, and MSP430F5504 peripherals, except that they have a comparator instead of the 10-bit ADC.

Typical applications include analog and digital sensor systems and data loggers that require connectivity to various USB hosts.

For complete module descriptions, see the MSP430F5xx and MSP430F6xx Family User’s Guide.

(1)In the 48-pin packages, the USCI functions that are pinned out are limited to what the user configures on port 4 with the port mapping controller. It may not be possible to bring out all functions simultaneously.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MSP430F5510IRGZR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información