8-pin (DCT) package image

PCA9306DCTT ACTIVO

Traslador de nivel de voltaje I2C/SMBus bidireccional de 2 bits y 400 kHz

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: PCA9306DCTT.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCA9306DCTR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DCT) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para PCA9306

  • 2-Bit bidirectional translator for SDA and SCL lines in mixed-mode I 2C Applications
  • I 2C and SMBus compatible
  • Less than 1.5-ns maximum propagation delay to accommodate standard-mode and fast-mode I 2C devices and multiple controllers
  • Allows voltage-level translation between
    • 1.2-V V REF1 and 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, or 5-V V REF2
    • 1.8-V V REF1 and 2.5-V, 3.3-V, or 5-V V REF2
    • 2.5-V V REF1 and 3.3-V or 5-V V REF2
    • 3.3-V V REF1 and 5-V V REF2
  • Provides bidirectional voltage translation with no direction pin
  • Low 3.5-Ω ON-state resistance between input and output ports provides less signal distortion
  • Open-drain I 2C I/O ports (SCL1, SDA1, SCL2, and SDA2)
  • 5-V Tolerant I 2C I/O ports to support mixed-mode signal operation
  • High-impedance SCL1, SDA1, SCL2, and SDA2 pins for EN = low
  • Lockup-free operation for isolation when EN = low
  • Flow-through pinout for ease of printed-circuit-board trace routing
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body model (A114-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

Descripción de PCA9306

The PCA9306 device is a dual bidirectional I 2C and SMBus voltage-level translator with an enable (EN) input, and is operational from 1.2-V to 3.3-V V REF1 and 1.8-V to 5.5-V V REF2.

The PCA9306 device allows bidirectional voltage translations between 1.2 V and 5 V, without the use of a direction pin. The low ON-state resistance (R ON) of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay. When EN is high, the translator switch is ON, and the SCL1 and SDA1 I/O are connected to the SCL2 and SDA2 I/O, respectively, allowing bidirectional data flow between ports. When EN is low, the translator switch is off, and a high-impedance state exists between ports.

In addition to voltage translation, the PCA9306 device can be used to isolate a 400-kHz bus from a 100-kHz bus by controlling the EN pin to disconnect the slower bus during fast-mode communication.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCA9306DCTR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información