14-pin (D) package image

PCA9543ADR ACTIVO

Interruptor I2C/SMBus de 2 canales de 2,3 a 5,5 V con interrupción, restablecimiento y traslación de

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: PCA9543ADR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas

Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.

TCA9543ADR ACTIVO Interruptor I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 2 canales con interrupción, restablecimiento y traducción de tensión

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCA9543AD OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre PCA9543A

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para PCA9543A

  • 1-of-2 Bidirectional Translating Switches
  • I2C Bus and SMBus Compatible
  • Two Active-Low Interrupt Inputs
  • Active-Low Interrupt Output
  • Active-Low Reset Input
  • Two Address Pins Allowing up to Four PCA9543A Devices on the I2C Bus
  • Channel Selection Via I2C Bus, in Any Combination
  • Power-up With All Switch Channels Deselected
  • Low RON Switches
  • Allows Voltage-Level Translation Between 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V Buses
  • No Glitch on Power-up
  • Supports Hot Insertion
  • Low Standby Current
  • Operating Power-Supply Voltage Range of 2.3 V to 5.5 V
  • 5.5-V Tolerant Inputs
  • 0 to 400-kHz Clock Frequency
  • Latch-Up Performance Exceeds 100-mA Per JESD78
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

Descripción de PCA9543A

The PCA9543A is a dual bidirectional translating switch controlled by the I2C bus. The SCL/SDA upstream pair fans out to two downstream pairs, or channels. Either individual SCn/SDn channel or both channels can be selected, determined by the contents of the programmable control register. Two interrupt inputs ( INT1INT0), one for each of the downstream pairs, are provided. One interrupt output ( INT) acts as an AND of the two interrupt inputs.

An active-low reset ( RESET) input allows the PCA9543A to recover from a situation where one of the downstream I2C buses is stuck in a low state. Pulling RESET low resets the I2C state machine and causes both of the channels to be deselected, as does the internal power-on reset function.

The pass gates of the switches are constructed such that the VCC pin can be used to limit the maximum high voltage, which will be passed by the PCA9543A. This allows the use of different bus voltages on each pair, so that 1.8-V, 2.5-V, or 3.3-V parts can communicate with 5-V parts without any additional protection. External pull-up resistors pull the bus up to the desired voltage level for each channel. All I/O pins are 5.5-V tolerant.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCA9543AD OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información