24-pin (DB) package image

PCA9548ADB ACTIVO

Interruptor I2C/SMBus de 8 canales de 2,3 a 5,5 V con restablecimiento y traslación de voltaje

Igual que: PCA9548ADB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas

Same functionality with different pin-out to the compared device.

TCA9548APWR ACTIVO Interruptor I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 8 canales con restablecimiento y traducción de tensión

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCA9548ADBR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre PCA9548A

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 60 | TUBE

Características para PCA9548A

  • 1-of-8 Bidirectional Translating Switches
  • I2C Bus and SMBus Compatible
  • Active-Low Reset Input
  • Three Hardware Address Pins for Use of up to Eight PCA9548A Devices on the I2C Bus
  • Channel Selection Via I2C Bus
  • Power-Up with All Switch Channels Deselected
  • Low RON Switches
  • Allows Voltage-Level Translation Between 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V Buses
  • No Glitch on Power Up
  • Supports Hot Insertion
  • Low Standby Current
  • Operating Power-Supply Voltage Range of 2.3 V to 5.5 V
  • 5-V Tolerant Inputs
  • 0-kHz to 400-kHz Clock Frequency
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

Descripción de PCA9548A

The PCA9548A device has eight bidirectional translating switches that can be controlled through the I2C bus. The SCL/SDA upstream pair fans out to eight downstream pairs, or channels. Any individual SCx/SDx channel or combination of channels can be selected, determined by the contents of the programmable control register. These downstream channels can be used to resolve I2C slave address conflicts. For example, if eight identical digital temperature sensors are needed in the application, one sensor can be connected at each channel: 0-7.

The system master can reset the PCA9548A in the event of a time-out or other improper operation by asserting a low in the RESET input. Similarly, the power-on reset deselects all channels and initializes the I2C/SMBus state machine. Asserting RESET causes the same reset and initialization to occur without powering down the part. This allows recovery should once of the downstream I2C buses get stuck in a low state.

The pass gates of the switches are constructed so that the VCC pin can be used to limit the maximum high voltage, which is passed by the PCA9548A. This allows the use of different bus voltages on each pair, so that 1.8-V, 2.5-V or 3.3-V parts can communicate with 5-V parts, without any additional protection. External pull-up resistors pull the bus up to the desired voltage level for each channel. All I/O pins are 5-V tolerant.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCA9548ADBR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información