24-pin (RGE) package image

PCA9555RGER ACTIVO

Expansor de E/S I2C/SMBus de 16 bits de 2,3 a 5,5 V con interrupción, pull-up débil y registros de c

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: PCA9555RGER.A, PCA9555RGERG4, PCA9555RGER.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGE) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para PCA9555

  • Low Standby-Current Consumption of 1 µA Max
  • I2C to Parallel Port Expander
  • Open-Drain Active-Low Interrupt Output
  • 5-V Tolerant I/O Ports
  • Compatible With Most Microcontrollers
  • 400-kHz Fast I2C Bus
  • Address by Three Hardware Address Pins for Use of up to Eight Devices
  • Polarity Inversion Register
  • Latched Outputs With High-Current Drive Capability for Directly Driving LEDs
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

Descripción de PCA9555

This 16-bit I/O expander for the two-line bidirectional bus (I2C) is designed for 2.3-V to 5.5-V VCC operation. It provides general-purpose remote I/O expansion for most microcontroller families via the I2C interface [serial clock (SCL), serial data (SDA)].

The PCA9555 consists of two 8-bit Configuration (input or output selection), Input Port, Output Port, and Polarity Inversion (active high or active low operation) registers. At power on, the I/Os are configured as inputs. The system master can enable the I/Os as either inputs or outputs by writing to the I/O configuration bits. The data for each input or output is kept in the corresponding Input or Output register. The polarity of the Input Port register can be inverted with the Polarity Inversion register. All registers can be read by the system master.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información