20-pin (DB) package image

PCM1803ADBR ACTIVO

Convertidor analógico-digital (ADC) estéreo con SNR de 103 dB y entradas de un solo extremo

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: PCM1803ADBRG4, PCM1803ADBR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM1803ADB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 65 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para PCM1803A

  • 24-Bit Delta-Sigma Stereo A/D Converter
  • Single-Ended Voltage Input: 3 Vp-p
  • Oversampling Decimation Filter:
    • Oversampling Frequency: ×64, ×128
    • Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
    • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • On-Chip High-Pass Filter: 0.84 Hz (44.1 kHz)
  • High-Performance:
    • THD+N: –95 dB (Typically)
    • SNR: 103 dB (Typically)
    • Dynamic Range: 103 dB (Typically)
  • PCM Audio Interface:
    • Master or Slave Mode Selectable
    • Data Formats:
      • 24-Bit Left-Justified
      • 24-Bit I2S
      • 20-, 24-Bit Right-Justified
  • Sampling Rate: 16 kHz to 96 kHz
  • System Clock: 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
  • Dual Power Supplies: 5 V for Analog, 3.3 V for Digital
  • Package: 20-Pin SSOP

Descripción de PCM1803A

The PCM1803A device is high-performance, low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter with single-ended analog voltage input. The PCM1803A uses a delta-sigma modulator with 64- and 128-times oversampling, and includes a digital decimation filter and high-pass filter, which removes the DC component of the input signal. For various applications, the PCM1803A supports master and slave modes and four data formats in serial interface. The PCM1803A is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance and operation from a 5-V analog supply and 3.3-V digital supply are required. The PCM1803A is fabricated using a highly-advanced CMOS process and is available in a small 20-pin SSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM1803ADB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 65 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información