28-pin (DB) package image

PCM3000E COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

CODEC estéreo con salida de línea (control por software)

Igual que: PCM3000E.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
PCM3000E está en proceso de ser discontinuado
open-in-new Comparar alternativas

Similar functionality to the compared device.

PCM3070IRHBT ACTIVO Códec de audio estéreo con miniDSP integrado
PCM3070IRHBR ACTIVO Códec de audio estéreo con miniDSP integrado

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM3000E/2K COMPRA POR ÚLTIMA VEZ El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre PCM3000

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 47 | TUBE

Características para PCM3000

  • Monolithic 18-Bit ADC and DAC
  • 16- or 18-Bit Input/Output Data
  • Accepts Seven Alternate Formats
  • Stereo ADC:
    • Single-Ended Voltage Input
    • 64× Oversampling Digital Filter
      • Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • High Performance:
      • THD+N: –88 dB
      • SNR: 94 dB
      • Dynamic Range: 94 dB
    • Digital High-Pass Filter
  • Stereo DAC
    • Single-Ended Voltage Outut
    • Analog Low-Pass Filter
    • 8× Oversampling Digital Filter
      • Pass-Band Ripple: ±0.17 dB
      • Stop-Band Attenuation: 35 dB
    • High Performance:
      • THD+N: –90 dB
      • SNR: 98 dB
      • Dynamic Range: 97 dB
    • Special Features (PCM3000)
      • Digital De-Emphasis
      • Digital Attenuation (256 Steps)
      • Soft Mute
      • Digital Loopback
    • Sample Rate: 4 kHz to 48 kHz
    • System Clock: 256 fs, 384 fs, 512 fs
    • Single 5-V Power Supply
    • Small Package: SSOP-28
    • APPLICATIONS
      • Sampling Keyboards
      • Digital Mixers
      • Mini-Disk Recorders
      • Hard-Disk Recorders
      • Karaoke Systems
      • DSP-Based Car Stereo
      • DAT Recorders
      • Video Conferencing

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de PCM3000

The PCM3000/3001 is a low-cost, single-chip stereo audio codec (analog-to-digital and digital-to-analog converter) with single-ended analog voltage input and output. Both ADCs and DACs employ delta-sigma modu- lation with 64-times oversampling. The ADCs include a digital decimation filter and the DACs include an 8-times oversampling digital interpolation filter. TheDACs also include digital attenuation, de-emphasis, infinite zero detection and soft mute to form a complete subsystem. The PCM3000/3001 operates with left-justified, right-justified, I2S or DSP data formats.

The PCM3000 can be programmed with a three-wire serial interface for special features and data formats. The PCM3001 can be pin-programmed for data formats.

The PCM3000 and PCM3001 are fabricated using a highly advanced CMOS process and are available in a small 28-pin SSOP package. The PCM3000/3001 are suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM3000E/2K COMPRA POR ÚLTIMA VEZ El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información